마커 카드 - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

마커 카드, 카드, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 6 mm, 글자 입력 필드 크기: 6 x 6.1 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1007222
패키지 단위 10 pcs
GTIN 4017918012830
개당 중량(패키지 제외) 3.900 g
관세율 번호 39207380
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백