전자 하우징 - BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - 1006943

사진 없음

상단, 상단부, 색상: 검정

가격:

개요

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • BC 제품군의 항목
  • DIN EN 43880 준수
  • 무도구 마운트
  • 1 - 9개 폭 단위의 전체 폭으로 제공(17.8 mm ... 161.6 mm)
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일 또는 패널에 마운트 가능
  • DIN 레일 마운트용 버스 커넥터 옵션

주요 상용 데이터

Orderkey 1006943
패키지 단위 80 pcs
최소 주문 수량 480 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626481005
개당 중량(패키지 제외) 22.660 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백