커버 프로파일 - A/F 80 METER - 1004995

사진은 A/F, A/U, VAH, A/F-HA 제품의 조합입니다.

플랫 리본 커버, 단자대 스트립 커버용, 두께: 2 mm, 폭: 8 cm, 2개의 E/UK 엔드 브래킷 및 2개의 조정 가능한 VAH 커버 홀더가 추가로 필요. 최대 제공 길이: 100 cm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1004995
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918012335
개당 중량(패키지 제외) 225.000 g
관세율 번호 39206100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백