단자대 - ST 4-QUATTRO OG - 1002940

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈:0.08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일관된 FBS ... 플러그-인 브리지 시스템을 사용한 다수의 단자대에 대한 교차 연결
  • 컴팩트 전위 분배기, 이중 연결을 통해 4개의 전선을 1개의 전위에 연결할 수 있음
  • 철도 애플리케이션용으로 테스트됨
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1002940
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626467900
개당 중량(패키지 제외) 14.209 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백