PCB 단자대 - SPTAF 1/ 3-5,0-IL BK - 1002141

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 간격: 5 mm, 핀 수: 3, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1002141
패키지 단위 125 pcs
최소 주문 수량 125 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626469065
개당 중량(패키지 제외) 1.855 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백