열자기 장치 회로 차단기 - UT 6-TMC M 12A - 0916611

열자기 회로 차단, 1핀, DIN 레일 마운팅용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 열자기 회로 차단기는 컴팩트 디자인, 넓은 라벨링 표면 옵션 및 이중 플러그-인 브리지 샤프트와 같은 특징을 가지고 있습니다.
  • 넓은 중앙 라벨링 영역을 사용한 관련 회로 차단기의 명확한 할당
  • 리클로저(reclosure) 기능 및 명확한 상태 표시 기능을 사용한 높은 수준의 시스템 가용성

주요 상용 데이터

Orderkey 0916611
패키지 단위 6 pcs
카탈로그 페이지 페이지 332 (C-4-2017)
GTIN 4046356449472
개당 중량(패키지 제외) 64.510 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 CZ (체코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백