열자기 장치 회로 차단기 - TMCP 2 M1 300 20,0A - 0916218

사진은 TMCP 1 F1 300 2,0A

열자기 회로 차단기

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0916218
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356327336
개당 중량(패키지 제외) 89.900 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백