열자기 장치 회로 차단기 - TMC 2 M1 120 8,0A - 0915056

열자기 회로 차단기, 2-포지션, 일반차단기능, 1 N/O 접점 및 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0915056
패키지 단위 3 pcs
Sales key 04 -
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009731
개당 중량(패키지 제외) 128.560 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백