열자기 장치 회로 차단기 - TMC 1 F1 100 2,5A - 0914109

열자기 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, 정격 전류: 2.5 A, 폭: 12.5 mm, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: DIN 레일: 35 mm, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0914109
패키지 단위 6 pcs
Sales key 04 -
카탈로그 페이지 페이지 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008789
개당 중량(패키지 제외) 69.283 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백