퓨즈 삽입 - S-II-10 A/500 V - 0913634

사진은 16 amp 제품입니다.

퓨즈 삽입, 정격 전류: 10 A, 길이: 50 mm, 직경: 22 mm, 색상: 빨간색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0913634
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008604
개당 중량(패키지 제외) 27.840 g
관세율 번호 85361010
출신 국가 HU (헝가리)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백