퓨즈 삽입 - S-II- 2 A/500 V - 0913605

퓨즈 삽입, 정격 전류: 2 A, 길이: 50 mm, 직경: 22 mm, 색상: 분홍색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0913605
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008574
개당 중량(패키지 제외) 26.420 g
관세율 번호 85361010
출신 국가 HU (헝가리)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백