전자 장치 회로 차단기 - ECP 1-2 - 0912018

전자 장치 회로 차단기, 연결 방법: 플러그형, 폭: 12.5 mm, 퓨즈 타입: 전자, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • TMCP SOCKET M 베이스에 삽입 가능
  • 12.5 mm에 불과한 설계 폭
  • LED 및 통합 신호 접점을 통해 표시되는 작동 또는 오류 상태
  • 용량성 부하를 스위칭할 수 있으며 부하는 과부하 또는 단락-회로가 발생한 경우에만 스위치 오프됩니다.
  • 전환 모드 전원 공급 장치에서 모든 24 V DC 부하 회로의 선택적 보호
  • 액티브 전자 전류 제한 및 전기 절연을 포함한 검증된 회로 차단기 기술의 조합
  • 잔류 전류는 항상 정격 전류의 1.8배로 제한됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0912018
패키지 단위 5 pcs
카탈로그 페이지 페이지 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014335
개당 중량(패키지 제외) 72.000 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백