전자 장치 회로 차단기 - EC-E 12A DC24V - 0903049

전자 회로 차단기, 1개의 리셋 입력, 정격 전류: 12 A

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전환 모드 전원 공급 장치에서 모든 24 V DC 부하 회로의 선택적 보호
  • 단락-회로 발생 시 액티브 전자 전류 제한 기능과 과부하 종료 기능의 결합을 통해 회로 차단기가 전환 모드 전원 공급 장치보다 신속하게 과부하에 대응할 수 있도록 합니다.
  • 잔류 전류는 항상 정격 전류의 1.3 - 1.8배로 제한됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0903049
패키지 단위 6 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466950
개당 중량(패키지 제외) 70.666 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백