전자 장치 회로 차단기 - ECP-E 4A - 0900414

전자 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 폭: 12.5 mm, 퓨즈 타입: 전자, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • TMCP SOCKET M 베이스에 삽입 가능
  • 12.5 mm에 불과한 설계 폭
  • 작동 또는 오류 상태는 다중 색상 LED뿐만 아니라 통합 상태 출력(12)을 통해 표시됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0900414
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103978
개당 중량(패키지 제외) 42.660 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백