전자 장치 회로 차단기 - ECP-E2-2A - 0900236

전자 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 폭: 12.5 mm, 퓨즈 타입: 전자, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전류 제한 이점 포함
  • 전환 모드 전원 공급 장치의 출력 전압은 안정적으로 유지됩니다.
  • 모든 무오류 부하 회로의 충분한 공급
  • 전환 모드 전원 공급 장치보다 신속하게 과부하 및 단락-회로에 대응합니다.
  • 애플리케이션 - 전환 모드 전원 공급 장치의 모든 분야
  • 또한 PLC와 같은 제어 입력(12)을 통해 ECP-E2를 원격으로 제어할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0900236
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106924
개당 중량(패키지 제외) 43.506 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백