단자 박스 - C PE A 160X260X100 - 0899370

단자 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, 잠금 타입: 도어

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0899370
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 542 (C-3-2017)
GTIN 4055626276397
개당 중량(패키지 제외) 99.990 g
관세율 번호 85489090
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백