단자 박스 - E1 S6 A 350X500X160 - 0899044

단자 박스, 플랜지 플레이트 장착 있음, 아래쪽, 소재: 스테인리스 스틸, 316L/1.4404, 표면 저항: 브러시, 은색, 350 mm x 500 mm x 160 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버, 공급 범위- ATD: 마운팅 플레이트, 마운팅 스크류가 있는 고정 각도, M12 접지 볼트, 외부에 부착됨, 설치 참고 사항, 플랜지 플레이트

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 개별 단자대의 기초가 되는 고품질 스테인리스 스틸 하우징으로 구성된 혁신적인 제품군
  • 사전 장착된 단자대로 인해 조립 및 승인에 필요한 작업 감소
  • 씰 보호를 포함하여 하우징의 4개 측면에 플랜지 플레이트 설치 가능
  • 표준 사양을 고려하여 스레드, 보어 홀 및 사각형 컷아웃을 사용한 하우징 조정 가능

주요 상용 데이터

Orderkey 0899044
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 527 (C-3-2017)
GTIN 4046356928045
개당 중량(패키지 제외) 10.160 kg
관세율 번호 94032080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백