단자대 - VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 0852012

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0852012
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 500 (C-1-2017)
GTIN 4017918007997
개당 중량(패키지 제외) 9.430 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백