장비 마킹 - EMP-V4A CS DOOR - 0839001

장비 마킹,스테인리스 스틸 라벨,은색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK CLED,마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨,글자 입력 필드 크기: 70 x 50 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 마커 캐리어에 스냅할 수 있는 스테인리스 스틸 장치 마킹
  • 마커는 BLUEMARK CLED를 사용해 빠르고 쉽고 경제적으로 마킹할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0839001
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626076003
개당 중량(패키지 제외) 9.990 g
관세율 번호 73269098
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백