수축 슬리브 - WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE - 0833201

수축 슬리브, 롤, 노란색, 마킹되지 않음, 수축비 2:1, 다음을 사용해 마킹 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드-온

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • WMS ... 수축 슬리브는 전선 및 케이블의 영구적인 캡티브 마킹을 제공합니다.
  • 슬리브는 최적의 소재 사용을 위해 사전 조립되어 있습니다.
  • 슬리브는 수축 후에도 유연성을 유지합니다.
  • 마킹할 전선은 간편하게 슬리브에 꿰어지고 슬리브를 수축하여 고정합니다.
  • 수축 슬리브는 전선에 추가의 전기적 절연과 기계적 보호를 제공합니다.
  • 슬리브당 최대 4개의 마커가 절취선으로 분리되어 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0833201
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 229 (C-3-2017)
GTIN 4055626044484
개당 중량(패키지 제외) 99.990 g
관세율 번호 39173200
출신 국가 DK (덴마크)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백