단자대용 마커 - UM1-TM (12X10) RD - 0833065

Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan의 단자대 마킹용 마커, 10-섹션, 마킹되지 않음, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK를 사용해 마킹 가능, 색상: 빨간색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0833065
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 177 (C-3-2017)
GTIN 4046356985130
개당 중량(패키지 제외) 1.950 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백