장치 마커 - LS-EMLP (85,6X54) WH CUS - 0831984

장치 마커, 시트, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 85.6 x 54 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스티커식 장치 마킹

주요 상용 데이터

Orderkey 0831984
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 258 (NTK-2014)
GTIN 4046356931144
개당 중량(패키지 제외) 40.000 g
관세율 번호 39191080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백