장치 마커 - LS-EMSP-AL (50X30) GN CUS - 0831935

장치 마커, 주문 가능: 피스, 녹색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 글자 입력 필드 크기: 50 x 30 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0831935
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930642
개당 중량(패키지 제외) 9.990 g
관세율 번호 76169990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백