장치 마커 - LS-EMSP-AL (50X15) BK - 0831627

장치 마커,알루미늄 라벨,검정,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: TOPMARK LASER,마운팅 타입: 스크류, 리벳,글자 입력 필드 크기: 50 x 15 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스크류 또는 리벳 고정용 알루미늄 장치 마킹

주요 상용 데이터

Orderkey 0831627
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925747
개당 중량(패키지 제외) 70.000 g
관세율 번호 76169990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백