전선 마킹 - UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE - 0831205

전선 마킹, 시트, 노란색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 2 - 2.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 18 x 4 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UCT-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 간편하게 스냅하여 전선의 추후 라벨링에 사용할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
  • 공간 절약 설계를 위한 대면적 라벨링 옵션
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 진동이 발생하는 경우에도 단단한 고정 보장
  • 포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0831205
패키지 단위 9 pcs
최소 주문 수량 9 pcs
카탈로그 페이지 페이지 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006451
개당 중량(패키지 제외) 12.660 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백