삽입 라벨 - PMP-RFID/HF (90X38) CUS - 0831145

그림은 해당 제품입니다.

삽입 라벨, 시트, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드 크기: 90 x 38 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0831145
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356942171
개당 중량(패키지 제외) 99.990 g
관세율 번호 85235200
출신 국가 SE (스웨덴)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백