마커 캐리어 - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831062

마커 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 110 x 38 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) 마커 캐리어는 폐쇄형 하우징을 갖고 있으며 삽입 가능한 UC-PMP 또는 PMP-RFID ... 라벨 및 PMT 또는 PMST 미디어 마킹 라벨과 함께 사용됩니다.
  • CARRIER에는 라벨이 떨어지지 않게 하는 스냅-인 핀이 있습니다. 또한 RVT-PA 3,5 BK 고정 리벳을 사용하여 PMST (10x38) ... 라벨을 캐리어에 고정할 수 있습니다.
  • 뒤쪽의 접착 테이프나 2개의 M5 원추형 스크류를 사용하여 마운트합니다.
  • 장치와 컨트롤 캐비닛을 명확하게 식별하기 위해 사용됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0831062
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356940931
개당 중량(패키지 제외) 29.440 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백