플라스틱 라벨 - PMLP-RFID/HF (110X38) - 0831030

통합 RFID-HF 트랜스폰더가 있는 플라스틱 라벨, 무광, 흰색, 마킹되지 않음, 다음을 사용해 인쇄 가능: BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 110 x 38 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
  • 넓은 온도 범위로 인해 라벨을 컨트롤 캐비닛과 필드에서 사용할 수 있습니다.
  • 동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK CLED를 사용해 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
  • 시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
  • 포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0831030
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356940603
개당 중량(패키지 제외) 18.840 g
관세율 번호 85235200
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백