케이블 마커 - WMTW (10X4)R YE CUS - 0831009

그림은 유사한 제품입니다.

케이블 마커, 주문 가능: 라인 단위, 노란색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플러그-인, 케이블 직경 범위: 0.6 - 7 mm, 글자 입력 필드 크기: 10 x 4 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 마킹 칼라용 삽입 보조기 및 스레딩이 있는 삽입형 전선 마킹
  • 삽입 라벨은 PATG/PATO ... 시스템에서 마킹 칼라를 마킹하기 위해 사용됩니다.
  • 마커 삽입 후 절취선을 따라 쉽게 분리할 수 있는 스레딩 및 삽입 보조기를 통한 손쉬운 마운팅
  • 특수 디자인으로 인해 삽입 라벨이 마킹 칼라 내부에 단단히 고정됨
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0831009
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770668
개당 중량(패키지 제외) 1.990 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백