삽입 라벨 - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

통합 RFID-UHF 트랜스폰더가 있는 삽입 라벨, 무광, 흰색, 마킹되지 않음, 다음을 사용해 인쇄 가능: BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 110 x 38 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • PMP-RFID ... 시스템 마킹 제품군에는 기존 CARRIER-PMP... 라벨 프레임에 장착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
  • 통합 RFID 트랜스폰더에 추가 정보가 기록될 수 있습니다.
  • 넓은 온도 범위로 인해 라벨을 컨트롤 캐비닛과 필드에서 사용할 수 있습니다.
  • 마커는 프레임에 위치하며 BLUEMARK CLED를 사용해 빠르고 쉽게 마킹할 수 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0830957
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356912303
개당 중량(패키지 제외) 19.760 g
관세율 번호 85235200
출신 국가 SE (스웨덴)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백