마커 캐리어 - CARRIER-TMH 300 - 0830670

마커 어댑터, 300 mm 길이, 플랫 마커 홈에 스냅 가능, 90° 회전되는 라벨링 영역, UC-TM...; UCT-TM...용

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0830670
패키지 단위 25 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 162 (C-3-2017)
GTIN 4046356719186
개당 중량(패키지 제외) 9.147 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백