고온용 라벨 - EML-HT (24X4)R - 0830646

그림은 EML(40x8)R 제품입니다.

고온용 라벨, 열 전사 인쇄기용, 최대 300°C에서 60초 동안 견딜 수 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0830646
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356718400
개당 중량(패키지 제외) 263.300 g
관세율 번호 39269092
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백