장비 마킹 - EML-ESD (15X15)R - 0830566

장비 마킹,롤,흰색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1,마운팅 타입: 접착식,글자 입력 필드 크기: 15 x 15 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스티커식 장치 마킹, ESD 애플리케이션용
  • 정전기 방전 접착제: 전압 전송 방지 및 정전기 방전으로부터 컴포넌트 보호
  • PCB의 민감한 컴포넌트용 안전 마킹

주요 상용 데이터

Orderkey 0830566
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356719155
개당 중량(패키지 제외) 368.900 g
관세율 번호 39269092
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백