라벨, 제거 가능 - EML-RM (15X15)R - 0830530

라벨, 제거 가능, 롤, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 15 x 15 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스티커식 장치 마킹, 탈착식
  • 특히 임시 마킹에 적합
  • 라벨을 제거한 후에는 재사용할 수 없습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0830530
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720014
개당 중량(패키지 제외) 356.000 g
관세율 번호 39269092
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백