경고 레이블 - PML-W304 (52X26) - 0830473

경고 레이블, 시트, 노란색/검정색, 라벨링됨: 번개 표시 및 독일어 경고, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 글자 입력 필드 크기: 52 x 26 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0830473
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356717977
개당 중량(패키지 제외) 5.600 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백