매거진 - THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - 0830399

THERMOMARK CARD 인쇄기용 매거진, UCT 시트 UCT-EM(10 x 8) 및 UCT-EM(12 x 7) 수용

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UniCard 마킹 소재를 위한 견고한 매거진, THERMOMARK CARD 인쇄기와 함께 사용
  • 이미 사용된 마킹 시트를 사용할 수도 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0830399
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 43 (C-3-2017)
GTIN 4046356723442
개당 중량(패키지 제외) 270.000 g
관세율 번호 84439990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백