전선 마킹 칼라 - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - 0830210

전선 마킹 칼라, 시트, 오렌지색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 케이블 직경 범위: 2.5 - 4.7 mm, 글자 입력 필드 크기: 12 x 5.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UCT-WMS ... UniCard 라벨링 제품군에는 전선에 끼울 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
  • 동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
  • 마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
  • 포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
  • 시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0830210
패키지 단위 6 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356629799
개당 중량(패키지 제외) 12.000 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백