인그레이빙 플레이트 - GPK/SK 296X200X1,5 BK/WH - 0830144

그림은 항목의 다양한 버전

인그레이빙 플레이트, 플레이트, 검정색/흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: P1 인그레이빙 장치, 인그레이빙 장치, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 296 x 200 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0830144
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356632447
개당 중량(패키지 제외) 107.200 g
관세율 번호 39203000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백