단자대용 마커 - UCT-TMF 4 VT CUS - 0829655

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 글자 입력 필드: 3.4 x 4.7 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UCT-TMF ... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 플랫 마커 홈이 있는 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
  • 동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽고 정확하게 라벨링할 수 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
  • 시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0829655
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 87 (C-5-2013)
GTIN 4046356598071
개당 중량(패키지 제외) 9.200 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백