단자대용 마커 - UCT-TM 8 VT CUS - 0829620

그림은 라벨링되지 않은 흰색 제품입니다.

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 7.6 x 10.5 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • UCT-TM... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 마커 홈이 있는 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0829620
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 84 (C-5-2013)
GTIN 4046356597692
개당 중량(패키지 제외) 16.030 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백