단자대용 마커 - UCT-TM 7,62 BU - 0829513

단자대용 마커, 시트, 파랑, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 7.62 mm, 글자 입력 필드 크기: 7 x 10.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • UCT-TM... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 마커 홈이 있는 제품용 마커가 포함되어 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0829513
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595438
개당 중량(패키지 제외) 16.380 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백