케이블 마커 - UC-WMTBA (29X8) BN - 0829477

그림은 흰색 제품입니다.

케이블 마커,시트,갈색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립,케이블 직경: >6 mm,글자 입력 필드 크기: 29 x 8 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0829477
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356570213
개당 중량(패키지 제외) 7.100 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백