Zack 마커 스트립 - ZB 21,1:UNBEDRUCKT - 0829456

Zack 마커 스트립,스트립,흰색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅,단자대 폭의 경우: 21.1 mm,글자 입력 필드 크기: 21.1 x 10.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0829456
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 133 (C-3-2017)
GTIN 4046356562133
개당 중량(패키지 제외) 2.100 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백