단자대용 마커 - UCT1-TMF 6 BU - 0829247

그림은 UCT-TMF 6 제품입니다.

열 전사 인쇄기용 UniCard 재료, 수평 마커 홈이 있는 Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan 단자대 라벨링용, 60-섹션, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK LED를 사용해 라벨링 가능, 색상: 파란색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UCT1-TMF ... UniCard 라벨링 제품군에는 Weidmüller, Wago, ABB(entrelec), Conta-Clip 및 Klemsan 단자대용 마커가 포함되어 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0829247
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 170 (C-3-2017)
GTIN 4046356596428
개당 중량(패키지 제외) 9.400 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백