단자대용 마커 - UCT-TMF 16 VT - 0829222

단자대용 마커, 시트, 보라색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 16 mm, 글자 입력 필드 크기: 15.2 x 4.7 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UCT-TMF ... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 플랫 마커 홈이 있는 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0829222
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356596121
개당 중량(패키지 제외) 9.300 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백