단자 마킹용 그룹 마커 라벨 - GBS 5-25X5 - 0829126

그룹 마킹 라벨, 스크류, 스프링 케이지, 푸쉬인 및 빠른 연결방식 단자대의 중앙에 스냅 가능, 24 x 4 mm 라벨을 사용해 라벨링하거나 B-STIFT를 사용해 수동으로 라벨링 가능, ZB 5와 함께 풋 부품에 사용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 높은 중앙 마커 홈이 있는 모든 단자대에 적합
  • 라벨을 사용하거나 B-STIFT 또는 X-PEN을 사용한 수동 방식의 대면적 라벨링
  • 단자대에 직접 공간 절약 그룹 마킹

주요 상용 데이터

Orderkey 0829126
패키지 단위 100 pcs
카탈로그 페이지 페이지 161 (C-3-2017)
GTIN 4046356547444
개당 중량(패키지 제외) 0.452 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백