전선 마커 - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD CUS - 0829071

전선 마커, 주문 가능: 시트 단위, 빨간색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 2.1 - 2.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 21 x 3.5 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UC-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 UC-WMCO ... TOOL을 사용해 간편하게 전선을 밀어 넣어 전선의 추후 라벨링 작업을 수행할 수 있는 스레드-온 마커가 포함되어 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0829071
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538756
개당 중량(패키지 제외) 12.689 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백