마커 핀 Zack 스트립 - BN-ZB 5 UV-100 - 0828433

마커 핀 Zack 스트립,스트립,흰색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER,마운팅 타입: 플러그-인,단자대 폭의 경우: 5 mm,글자 입력 필드 크기: 1.8 x 1 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0828433
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356501217
개당 중량(패키지 제외) 0.240 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백