ME ...UT BUS 하우징용 라벨 - EML (44X64)R-ME - 0828266

ME ...UT BUS 하우징용 라벨,롤,흰색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,마운팅 타입: 접착식,글자 입력 필드 크기: 44 x 64 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0828266
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 674 (C-1-2013)
GTIN 4046356484114
개당 중량(패키지 제외) 153.000 g
관세율 번호 39269092
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백