전선 마커 - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE - 0827585

전선 마커, 시트, 노란색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 2.9 - 3.6 mm, 글자 입력 필드 크기: 12 x 4.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UC-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 UC-WMCO ... TOOL을 사용해 간편하게 전선을 밀어 넣어 전선의 추후 라벨링 작업을 수행할 수 있는 스레드-온 마커가 포함되어 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0827585
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356444248
개당 중량(패키지 제외) 8.990 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백